Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD TORX®

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® ESD TORX®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43696
43697
43698
43699
43700
43701
43702
43703
43704
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
TORX® 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

12.07 €

1 7 Arbeitstage 91342.5T340

11.91 €

1 7 Arbeitstage 91342.5T740

11.64 €

10 7 Arbeitstage 91342.5T540

11.67 €

10 7 Arbeitstage 181402.5T640

11.68 €

10 7 Arbeitstage 181402.5T740

11.91 €

10 7 Arbeitstage 181402.5T840

12.11 €

1 7 Arbeitstage 181503T950

12.07 €

10 7 Arbeitstage 181503T1050

12.11 €

10 7 Arbeitstage 181503.5T1560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support