Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm.

Inhalt:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 1,5 mm x 40 mm (43669)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 2,0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 2,5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Schlitz 3,0 mm x 50 mm (43672)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43707

Teilenummer
43707
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® ESD Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter, die Teilenummer ist 43707.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43707.

Technischer Support