Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. inkl. Halter

Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. inkl. Halter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Ergänzende Information: Kugelkopf erst ab SW 1,3

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® mit Innensechskant Kugelkopf-Profil enthalten. Zur übersichtlichen Aufbewahrung können die Feinschraubendreher im beiliegenden Halter verstaut werden.

Inhalt:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant 0,9 mm x 0,035" x 40 mm (42421)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 1,3 mm x 0.05 x 40 mm (42431)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 1,5 mm x 50 mm (42432)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 2,0 mm x 50 mm (42433)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 2,5 mm x 60 mm (42434)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 3,0 mm x 60 mm (42435)
  • 1x Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42993

Teilenummer
42993
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.93 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Artikelausführung Schraubenzieher set ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Kugelkopf 7-tlg. inkl. Halter, die Teilenummer ist 42993.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42993.

Technischer Support