Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg.

Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen.Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 7 Feinschraubendreher PicoFinish® enthalten.

Inhalt:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 1,5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 2,5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz 3,0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm (42415)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42991

Teilenummer
42991
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.04 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Artikelausführung Schraubenzieher set ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg., die Teilenummer ist 42991.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42991.

Technischer Support