Wiha Steckschlüssel mit Quergriff electric Sechskant

Wiha Steckschlüssel mit Quergriff electric Sechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mehr Kraft beim Verschrauben durch die Hebelwirkung der Quergriffform.

Steigert Ihre Effizienz: Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern.

Griff: VDE isolierter Quergriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Klinge: Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27932
27933
27934
27935
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Breite Griff (Quergriff) Außensechskant
(mm)
Länge Quergriffklinge

21.45 €

10 3 Arbeitstage 322321008200

23.40 €

10 3 Arbeitstage 3226210010230

25.65 €

10 3 Arbeitstage 3226210013230

27.89 €

10 3 Arbeitstage 3826812017230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sechskant ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Technischer Support