Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter (Teilenummern)

Wiha Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.

Inhalt:

  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T10 x 50 mm (42483)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T15 x 60 mm (42484)
  • 1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T20 x 60 mm (42485)
  • 1x Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42996
42997
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.81 €

1 5 Arbeitstage

45.55 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support