Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42420 |
42421 |
42422 |
42423 |
42424 |
42425 |
42426 |
42427 |
42429 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Artikelausführung | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gesamtlänge (mm) | ESD Artikel | Blisterpackung | VDE Artikel | mit Batterie | Länge Klinge sichtbar (mm) | Innensechskant (mm) | Innensechskant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 10 | 3 Arbeitstage | 40 | - | Innensechskantschlüssel | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.59 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 9 | - | - | 134 | Nein | Nein | ohne | Nein | 40 | 0.9 | 0,035" | |||
5.79 € | 10 | 3 Arbeitstage | 40 | - | Innensechskantschlüssel | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Innensechskantschlüssel | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | 50 | - | Innensechskantschlüssel | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Innensechskantschlüssel | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 60 | - | Innensechskantschlüssel | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 4.93 € | 90 | 3 Arbeitstage | - | 9 | - | - | 144 | Nein | Nein | ohne | Nein | 50 | - | 1/16" | ||
- | 4.93 € | 90 | 3 Arbeitstage | - | 18 | - | - | 160 | Nein | Nein | ohne | Nein | 60 | - | 3/32" |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Artikelausführung
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Gesamtlänge(mm)
ESD Artikel
Blisterpackung
VDE Artikel
mit Batterie
Länge Klinge sichtbar(mm)
Innensechskant(mm)
Innensechskant
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften