Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Innenvierkant

Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Innenvierkant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Zum Verschrauben von Innenvierkant (Robertson) Schrauben.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32396
32397
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaftlänge L (mm) Klingenlänge
(mm)
Griff-ø
(mm)
Griffmaße handhaben Grifflänge
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Schraubendreher) Gesamtlänge
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)
Innenvierkant 1 (Robertson) Innenvierkant 1
(mm)

10.28 €

10 3 Arbeitstage 11110030(L x ø) 100 x 30 mm1112111211100#12.3
-

11.29 €

10 3 Arbeitstage 11815036(L x ø) 150 x 36 mm1182682268150#22.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Ausführung der Schneide rund DIN-Norm DIN EN 60900
Abtrieb Vierkantbuchse EN-Norm EN 60900 Werkstoff (Details) Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehend gehärtet. brüniert.
Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften gehärtet Artikelausführung Vierkantschraubendreher
Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff Standards Hergestelltes Juwel
ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel Ja
mit Batterie Nein

Technischer Support