Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
42431 |
42432 |
42433 |
42434 |
42435 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klingenlänge (mm) | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Innensechskant (mm) | Innensechskant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | 40 | 9 | 134 | 40 | 1.3 | 0.05 | |||
8.04 € | 10 | 3 Arbeitstage | 50 | 18 | 150 | 50 | 1.5 | - | |||
7.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | 50 | 18 | 150 | 50 | 2 | - | |||
6.81 € | 10 | 3 Arbeitstage | 60 | 18 | 160 | 60 | 2.5 | - | |||
6.59 € | 10 | 3 Arbeitstage | 60 | 18 | 160 | 60 | 3 | - |
Loading...
Artikelausführung | Innensechskantschlüssel | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klingenlänge(mm)
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Innensechskant(mm)
Innensechskant
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften