Wiha Kleinschraubendreher Schlitz transparent-rot, mit Ansteckclip

Wiha Kleinschraubendreher Schlitz transparent-rot, mit Ansteckclip

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Griff: Wiha Rundgriff, transparent-rot mit Ansteckclip.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01537
01538
01539
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)

1.75 €

50 7 Arbeitstage 10040

1.75 €

50 7 Arbeitstage 12060

1.75 €

50 7 Arbeitstage 14080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Griff-ø(mm) 11 Durchmesser der runden Klinge(mm) 3
ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein Geschlitzt 1(mm) 3
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support