Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Für die Reparatur von iPhone® Geräten werden Schraubendreher mit speziellem Schraubprofil benötigt, um das Gerät nicht zu beschädigen. Das Feinschrauber Set PicoFinish® von Wiha bietet die optimale Ausrüstung für die Smartphone Reparatur. Neben den gängigen Standardprofilen beinhaltet das Set auch die von Wiha speziell für Smartphones entwickelten Spezialprofile Pentalobe und Y-Type. Somit können alle Apple® iPhone® Geräte ab Model 4 bis iPhone® X abgedeckt werden. Bei der Smartphone Reparatur sind die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen des Geräteherstellers zu beachten.Die PicoFinish® Präzisionsschraubendreher sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone zudem ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die weiß aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klingenlänge(mm) | 40 | Griff-ø(mm) | 9 | Artikelausführung | Pentalobe-Schraubendreher |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 134 | Durchmesser der runden Klinge(mm) | 2.5 | ESD Artikel | Nein |
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pentalobe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften