Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22436 |
27144 |
27145 |
27146 |
27147 |
27148 |
27149 |
27641 |
31432 |
31901 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser der runden Klinge (mm) | TORX® 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T8 | 60 | |||
7.27 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 191 | 4 | T10 | 80 | |||
7.50 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 171 | 4 | T9 | 60 | |||
8.13 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 191 | 4 | T15 | 80 | |||
- | 8.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 218 | 4 | T20 | 100 | ||
9.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 2.5 | T4 | 60 | |||
7.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T6 | 60 | |||
7.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T5 | 60 | |||
9.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 2.5 | T3 | 60 | |||
7.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | 23 | 164 | 3.5 | T7 | 60 |
Loading...
ESD Artikel | Ja | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser der runden Klinge(mm)
TORX® 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften