Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42381
42382
42383
42384
42385
42386
42387
42388
42389
42390
42391
42392
42393
42394
42395
42397
42398
42399
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Klingenbreite
(mm)
Griff-ø
(mm)
Artikelausführung Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
ESD Artikel Schnittfestigkeit 1
(mm)
Blisterpackung Geschlitzt 1
(mm)
VDE Artikel mit Batterie Länge Klinge sichtbar
(mm)

8.23 €

1 5 Arbeitstage --9-1342Nein0.19Nein0.8ohneNein40

7.37 €

1 5 Arbeitstage 401.0-Schlitzschraubendreher---------

6.47 €

1 5 Arbeitstage 401.2-Schlitzschraubendreher---------

5.73 €

1 5 Arbeitstage 401.5-Schlitzschraubendreher---------

5.85 €

1 5 Arbeitstage 601.5-Schlitzschraubendreher---------

5.73 €

1 5 Arbeitstage 401.8-Schlitzschraubendreher---------

5.85 €

1 5 Arbeitstage 601.8-Schlitzschraubendreher---------

4.77 €

1 5 Arbeitstage 402.0-Schlitzschraubendreher---------

4.99 €

1 5 Arbeitstage --18-1602Nein0.4Nein2ohneNein60

5.20 €

1 5 Arbeitstage 1002.0-Schlitzschraubendreher---------

4.57 €

1 5 Arbeitstage 50--Schlitzschraubendreher---------

4.77 €

1 5 Arbeitstage --18-1752.5Nein0.4Nein2.5ohneNein75

4.99 €

1 5 Arbeitstage 1002.5-Schlitzschraubendreher---------

4.57 €

1 5 Arbeitstage 503.0-Schlitzschraubendreher---------

4.99 €

1 5 Arbeitstage 1003.0-Schlitzschraubendreher---------

5.04 €

1 5 Arbeitstage 603.5-Schlitzschraubendreher---------

5.29 €

1 5 Arbeitstage 604-Schlitzschraubendreher---------

5.68 €

1 5 Arbeitstage 1004-Schlitzschraubendreher---------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-)

Technischer Support