Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
Anwendung: Ideal für Reparaturarbeiten an Apple Smartphones, Tablet-PCs und Notebooks.
Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Das Sicherheitsprofil Pentalobe tritt häufig bei Apple Smartphones, Tablet-PCs und Notebooks auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
42470
Griff-ø(mm) | 9 | Gesamtlänge(mm) | 134 | Durchmesser der runden Klinge(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ESD Artikel | Nein | Y-Ausführung | Y000 | Blisterpackung | Nein |
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Y-Type, die Teilenummer ist 42470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42470.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften