Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz

Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® electric Schlitz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42374
42375
42376
42377
42471
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)

6.91 €

10 5 Arbeitstage 15220.231.550

5.84 €

10 5 Arbeitstage 15220.4250

5.65 €

10 5 Arbeitstage 1672.50.42.565

5.65 €

10 5 Arbeitstage 16730.5365

5.84 €

10 5 Arbeitstage 1673.50.63.565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Griff-ø(mm) 18 ESD Artikel Nein
Blisterpackung Nein VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Technischer Support