Wiha Schraubenausdreher Set Sechskant 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box

Wiha Schraubenausdreher Set Sechskant 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schonendes Entfernen der Schraube ohne Beschädigung des Gewindes.

Anwendung: Einfach Ausdreher einschlagen, Ringschlüssel tief ansetzen und ohne Verkanten ausdrehen.

Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben.

Inhalt:

  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 2,3 (06725)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 2,8 (06726)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 3,4 (06727)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 4,5 (06728)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 5,7 (06729)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 6,8 (06730)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 9,0 (06731)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 11 (06732)
  • 1x Schraubenausdreher 2,0 mm (03847)
  • 1x Schraubenausdreher 2,5 mm (03848)
  • 1x Schraubenausdreher 3,0 mm (03849)
  • 1x Schraubenausdreher 4,0 mm (03850)
  • 1x Schraubenausdreher 5,0 mm (03851)
  • 1x Schraubenausdreher 6,0 mm (03852)
  • 1x Schraubenausdreher 8,0 mm (03853)
  • 1x Schraubenausdreher 10,0 mm (03854)
  • 1x Box

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03988

Teilenummer
03988
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubenausdreher Set Sechskant 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box, die Teilenummer ist 03988.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03988.

Technischer Support