Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Bei der täglichen Arbeit an spannungsführenden Teilen wird der Elektriker oft mit verschiedenen Schraubprofilen konfrontiert. Mit dem Schraubendrehergriff SoftFinish® inklusive wechselbarer slimBits können gleich mehrere Anwendungen abgedeckt werden, ohne für jedes Profil einen separaten Schraubendreher mitführen zu müssen. Der ergonomisch geformte Schraubendrehergriff mit Abrollschutz liegt zudem gut in der Hand und schont bei der Arbeit Sehnen und Gelenke. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Der isolierte Schraubendrehergriff sowie die slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.
6 mm slimBits sind nur im slimVario® Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41233
Tip standards | Kombination | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario® Schlitz, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv 10-tlg. inkl. Falttasche, die Teilenummer ist 41233.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41233.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften