Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Griff: Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen.
Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18- 90 mm.
Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
31498
Tip standards | Sechskant | Griff-ø(mm) | 23 | ESD Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Griff | 105 | Außensechskant(mm) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 4 Wechselklinge, die Teilenummer ist 31498.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 31498.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften