Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.
Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen.
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
Bithalter: Nur für 6 mm slimBits.
Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. an Schaltschränken und elektrischen Anlagen werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 13-tlg. Set deckt mit seiner Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen und den beiden slimBits die gängigsten Verschraubungen ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Falttasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Die 1/4" Steckschlüsseleinsätze können in Kombination mit speedE® und slimVario® Handgriffen für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43467
Tip standards | Kombination | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher und Steckschlüsseleinsatz 1/4" Set slimVario® electric gemischt 14-tlg. inkl. Falttasche, die Teilenummer ist 43467.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43467.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften