Anwendung: Vielseitig einsetzbar für allgemeine Anwendungen in Werkstatt und Betrieb.
Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.
Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm.
Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30372
Griff-ø(mm) | 36 | ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein | Länge Griff | 120 |
Außensechskant(mm) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge, die Teilenummer ist 30372.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30372.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften