Anwendung: Ideal für alle Präzisionsarbeiten in Elektronik und Mechanik.
Griff: Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen.
Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18 - 90 mm.
Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30373
Tip standards | Sechskant | Griff-ø(mm) | 23 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Innensechskant(mm) | 4 | Länge Griff | 105 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge, die Teilenummer ist 30373.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30373.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften