Wiha Schraubendreher-Griff PicoFinish® ESD magnetisch für 4 mm Micro-Bits

Wiha Schraubendreher-Griff PicoFinish® ESD magnetisch für 4 mm Micro-Bits

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.

Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.

Anwendung: In Kombination mit 4 mm Micro-Bits ideal geeignet für feines und filigranes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Ergänzende Information: Griff: IEC 61340-5-1

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Der elektrostatisch ableitende Schraubendreher-Griff PicoFinish® ESD meistert diese Aufgabe problemlos. Dank seinem langen, schlanken Griff und der Schnelldreh-Zone ist der Schraubendreher-Griff zusammen mit MicroBits ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Durch die magnetische Haltefunktion des Bithalters ist eine einfache Handhabung sowie ein optimaler Halt gewährleistet. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. In Kombination mit 4 mm MicroBits leitet das dissipative Werkzeug elektrostatische Energie beim Verschrauben kontrolliert und sicher ab. Der Schraubendreher-Griff ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat er einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43709

Teilenummer
43709
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.08 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein Länge Griff 96 Außensechskant(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher-Griff PicoFinish® ESD magnetisch für 4 mm Micro-Bits, die Teilenummer ist 43709.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43709.

Technischer Support