Wiha Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge

Wiha Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.

Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29162
29163
29164
29165
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
TORX® 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

8.20 €

10 3 Arbeitstage 1924T1080

8.20 €

10 3 Arbeitstage 1924T1580

8.38 €

10 3 Arbeitstage 2124T20100

8.76 €

10 3 Arbeitstage 2124.5T25100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff-ø(mm) 30 ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support