Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.
Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Im öligen oder feuchten Arbeitsumfeld besteht die Gefahr, dass der Schraubendrehergriff wenig Halt bietet und man keine höheren Drehmomente aufbringen kann. Der Schraubendreher MicroFinish® verhindert dies dank seiner microfeinen Oberfläche und garantiert optimalen Gripp. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst.
DIN 5265, ISO 2380.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29133 |
29134 |
29135 |
29136 |
29137 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Sechskantkopf | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Geschlitzt 1 (mm) | Länge Klinge sichtbar (mm) | Durchmesser Sechskantklinge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 201 | - | 0.8 | 4.5 | 90 | 4 | |||
12.28 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 213 | 8 | 1 | 5.5 | 100 | 5 | |||
13.87 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 238 | 10 | 1.2 | 6.5 | 125 | 6 | |||
18.40 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 271 | 13 | 1.2 | 8 | 150 | 8 | |||
23.66 € | 5 | 7 Arbeitstage | 41 | 296 | 13 | 1.6 | 10 | 175 | 8 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Sechskantkopf
Schnittfestigkeit 1(mm)
Geschlitzt 1(mm)
Länge Klinge sichtbar(mm)
Durchmesser Sechskantklinge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften