Wiha Schraubendreher SoftFinish® Sechskant abgewinkelt

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Sechskant abgewinkelt

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet zur komfortablen Kraftübertragung, z.B. im Werkzeug- oder Anlagenbau.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26231
26232
26233
26234
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Innensechskant
(mm)
Länge Winkelschrauberklinge Länge Winkelschrauberklinge (kurz)

3.88 €

10 7 Arbeitstage 3015144025

5.13 €

10 3 Arbeitstage 3015654528

5.96 €

10 3 Arbeitstage 3616865032

7.78 €

10 3 Arbeitstage 3617886036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Technischer Support