Wiha Schraubendreher Set MicroFinish® Schlitz, Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Wiha Schraubendreher Set MicroFinish® Schlitz, Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Erhöht Ihre Sicherheit: Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.

Anwendung: Bestgeeignet zum Schrauben in einem feuchten oder öligen Umfeld.

Im öligen oder feuchten Arbeitsumfeld besteht die Gefahr, dass der Schraubendrehergriff wenig Halt bietet und man keine höheren Drehmomente aufbringen kann. Der Schraubendreher MicroFinish® verhindert dies dank seiner microfeinen Oberfläche und garantiert optimalen Gripp. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher MicroFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (29134)
  • 1x Schraubendreher MicroFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (29135)
  • 1x Schraubendreher MicroFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 8,0 mm x 150 mm (29136)
  • 1x Schraubendreher MicroFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH1 x 80 mm (29149)
  • 1x Schraubendreher MicroFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH2 x 100 mm (29150)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29138

Teilenummer
29138
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.91 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Slot | Phillips Werkstoff (Details) Gütegrad Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehärtet. matt verchromt Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften temperiert | matt Verchromung Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set MicroFinish® Schlitz, Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe, die Teilenummer ist 29138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29138.

Technischer Support