Wiha Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01018
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01027
01028
01029
01030
01031
01032
01033
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser
(mm)
Außensechskant
(mm)

6.88 €

10 7 Arbeitstage 302366.94

6.88 €

10 7 Arbeitstage 302367.95

6.88 €

10 7 Arbeitstage 302367.95.5

6.88 €

10 7 Arbeitstage 302368.96

8.68 €

10 7 Arbeitstage 3624310.97

8.88 €

10 7 Arbeitstage 3624311.98

9.33 €

10 7 Arbeitstage 3624312.99

9.43 €

10 3 Arbeitstage 3624314.410

11.72 €

35 3 Arbeitstage 4124915.911

12.44 €

35 3 Arbeitstage 4124916.912

13.40 €

5 7 Arbeitstage 4124918.413

13.08 €

35 3 Arbeitstage 4124919.414

16.05 €

25 3 Arbeitstage 4124921.915

16.05 €

25 3 Arbeitstage 4124921.916

16.44 €

5 3 Arbeitstage 4124923.417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sechskant ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein Länge Klinge sichtbar(mm) 125

Technischer Support