Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

32281

Teilenummer
32281
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.93 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Kreuzschlitz
EN-Norm EN 60900 Werkstoff (Details) Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehend gehärtet. brüniert. Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften gehärtet Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff Standards Hergestellt nach IEC 60900 ESD Artikel Nein
Blisterpackung Ja VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2-tlg., die Teilenummer ist 32281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32281.

Technischer Support