Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Anwendung: Kein Herausrutschen und bessere Drehmomentübertragung bei Plus-Minus Klemmschrauben, z.B. in Schaltschränken, Sicherungskästen und Klemmleisten.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
32282
Abtrieb | Pozidriv | EN-Norm | EN 60900 | Werkstoff (Details) | Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehend gehärtet. brüniert. |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | gehärtet | Artikelausführung | Schraubenzieher set |
Einsatzbereich (Schraubendreher) | VDE | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | Standards | Hergestellt nach IEC 60900 |
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Ja | VDE Artikel | Ja |
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv 2-tlg., die Teilenummer ist 32282.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 32282.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften