Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 5,5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 7,0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 8,0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 10,0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel mit Rundklinge 13,0 mm x 125 mm (01029)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01034

Teilenummer
01034
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.44 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sechskant DIN-Norm DIN 3125 Abtrieb Sechskant
Werkstoff Chrom-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften temperiert | matt Verchromung Artikelausführung Schraubenzieher set
Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff Standards DIN3125
ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5-tlg., die Teilenummer ist 01034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01034.

Technischer Support