Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Spart Zeit: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® MagicSpring® mit Rundklinge T40 x 130 mm (27745)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27746

Teilenummer
27746
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.86 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Torx Sockel Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften temperiert | matt Verchromung
Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® MagicSpring® 6-tlg., die Teilenummer ist 27746.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27746.

Technischer Support