Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, PlusMinus/Pozidriv 2-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, PlusMinus/Pozidriv 2-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36333

Teilenummer
36333
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.64 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) DIN-Norm DIN EN 60900 Abtrieb Slot | Pozidriv
EN-Norm EN 60900 Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften gehärtet
Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) VDE Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Standards IEC 60900:2004 ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, PlusMinus/Pozidriv 2-tlg., die Teilenummer ist 36333.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36333.

Technischer Support