Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Griff-ø(mm) | 23 | Gesamtlänge(mm) | 164 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
TORX® 1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften