Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Phillips 6-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Phillips 6-tlg.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,0 mm x 100 mm (00821)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,0 mm x 100 mm (00823)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 6,5 mm x 150 mm (00829)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

00833

Teilenummer
00833
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel Ja
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Phillips 6-tlg., die Teilenummer ist 00833.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 00833.

Technischer Support