Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.
Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.
Griff: Kurzer, ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26964 |
26965 |
26966 |
26967 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der runden Klinge (mm) | Schnittfestigkeit 1 (mm) | Geschlitzt 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 0.8 | 4 | |||
5.34 € | 10 | 7 Arbeitstage | 5.5 | 1 | 5.5 | |||
5.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 1.2 | 6.5 | |||
6.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1.2 | 8 |
Loading...
Griff-ø(mm) | 34 | Gesamtlänge(mm) | 81 | ESD Artikel | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Länge Klinge sichtbar(mm) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der runden Klinge(mm)
Schnittfestigkeit 1(mm)
Geschlitzt 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften