Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Pozidriv 6-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Pozidriv 6-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ1 x 80 mm (00878)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Pozidriv PZ2 x 100 mm (00879)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25477

Teilenummer
25477
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.51 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Pozidriv 6-tlg., die Teilenummer ist 25477.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25477.

Technischer Support