Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Geeignet für Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Schraubendreher SoftFinish® ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Schraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 10^6 - 10^9 Ohm. Sie zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

IEC 61340-5-1.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 3,0 mm x 100 mm (27150)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Schlitz 4,0 mm x 100 mm (27151)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH0 x 60 mm (08184)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH1 x 80 mm (08185)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® ESD Phillips PH2 x 100 mm (08186)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27252

Teilenummer
27252
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.20 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) DIN-Norm DIN EN 61340-5-1 Abtrieb Slot | Phillips
EN-Norm EN 61340-5-1 Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften temperiert | matt Verchromung
Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) ESD Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
Standards IEC 61340-5-1 konform ESD Artikel Ja Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® ESD Schlitz, Phillips 5-tlg., die Teilenummer ist 27252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27252.

Technischer Support