Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Phillips, Pozidriv 6-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Phillips, Pozidriv 6-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26113
26146
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
DIN-Norm Abtrieb Standards

41.57 €

1 5 Arbeitstage -Slot | Phillips | Pozidriv-

51.87 €

1 5 Arbeitstage DIN ISO 8764Phillips | PozidrivISO 8764

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Werkstoff (Details) Gütegrad Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehärtet. matt verchromt Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl
Materialeigenschaften temperiert | matt Verchromung Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt
Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel ohne mit Batterie Nein

Technischer Support