Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Besonders geeignet für Arbeiten in beengten Verhältnissen.
Material: Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01076 |
01077 |
01078 |
01079 |
01081 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Durchmesser (mm) | Außensechskant (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | 30 | 176 | 8 | 5.5 | |||
7.20 € | 60 | 3 Arbeitstage | 30 | 176 | 9 | 6 | |||
9.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | 36 | 183 | 11 | 7 | |||
9.39 € | 50 | 3 Arbeitstage | 36 | 183 | 12 | 8 | |||
9.87 € | 50 | 3 Arbeitstage | 36 | 183 | 14 | 10 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein | Länge Klinge sichtbar(mm) | 65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Durchmesser(mm)
Außensechskant(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften