Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.
Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21251
Tip standards | Kreuzschlitz (+) | Abtrieb | Slot | Pozidriv | Werkstoff (Details) | Gütegrad Chrom-Vanadium-Molybdän- Stahl. durchgehärtet. matt verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | temperiert | matt Verchromung | Artikelausführung | Schraubenzieher set |
Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff | ESD Artikel | Nein |
Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne | mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Pozidriv mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe, die Teilenummer ist 21251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21251.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften