Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 3,5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 4,5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 5,5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 7,0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH2 x 100 mm (00765)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21248

Teilenummer
21248
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.86 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz, die Teilenummer ist 21248.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21248.

Technischer Support