Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Gängige Abtriebe und Abmessungen kompakt in einem Satz verstaut.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish®-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 3,5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 4,5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 5,5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge 6,5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Rundklinge PH2 x 100 mm (00759)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

07152

Teilenummer
07152
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.43 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg., die Teilenummer ist 07152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 07152.

Technischer Support