Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe

Vereinfacht Ihre Arbeit: Im Griff integrierte Schlagkappe ermöglicht das Schlagen und Meißeln mit dem Schraubendreher.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen in Industrie und Handwerk. Ideal zum Lösen von festsitzenden Schrauben und Übertragung höherer Drehmomentwerte.

Gerade bei verrosteten oder verklebten Schrauben ist es oft mühsam, diese wieder zu lösen. Das Schraubendreher Set SoftFinish® mit Schlagkappe und Sechskantansatz bietet die optimalen Voraussetzungen zum Schrauben, Stemmen und Meißeln. Die massive Stahlkappe am Griffende ermöglicht gezielte Hammerschläge zum Lösen von festsitzenden Schrauben. Durch die direkte Anbindung von Stahlkappe und Klinge wird die Schlagenergie verlustfrei weitergeleitet. Dank des Sechskantansatzes an der Klinge können mithilfe eines Schraubenschlüssels höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wiha Schraubendreher zeichnen sich zudem durch ihr raffiniertes Griffgrößenkonzept aus Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish® Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 3,5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 4,5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 5,5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe 6,5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH1 x 80 mm (03237)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe PH2 x 100 mm (03238)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21250

Teilenummer
21250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.95 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit durchgehender Sechskantklinge und massiver Stahlkappe, die Teilenummer ist 21250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21250.

Technischer Support