Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 7-tlg.

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 7-tlg.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T8 x 60 mm (01288)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T9 x 60 mm (01289)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® TORX® mit Rundklinge T30 x 115 mm (01295)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

01299

Teilenummer
01299
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.46 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abtrieb Torx Sockel Werkstoff Chrom-Moly-Vanadium- Stahl Materialeigenschaften temperiert | matt Verchromung
Artikelausführung Schraubenzieher set Einsatzbereich (Schraubendreher) Werkstatt Schraubenzieherfunktionen Mehrzweck-Werkzeuggriff
ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel ohne
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® 7-tlg., die Teilenummer ist 01299.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 01299.

Technischer Support