Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Zum Verschrauben von TORX® Tamper Resistant-Sicherheitsschrauben.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24506
Abtrieb | TORX BO | Werkstoff | Chrom-Moly-Vanadium- Stahl | Materialeigenschaften | temperiert | matt Verchromung |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Schraubenzieher set | Einsatzbereich (Schraubendreher) | Werkstatt | Schraubenzieherfunktionen | Mehrzweck-Werkzeuggriff |
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | ohne |
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) 6-tlg., die Teilenummer ist 24506.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24506.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften