Wiha Schraubendreher SoftFinish®

Wiha Schraubendreher SoftFinish®

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

DIN ISO 2380.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43379
43380
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Durchmesser der runden Klinge
(mm)
Schnittfestigkeit 1
(mm)
Geschlitzt 1
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)

5.52 €

1 7 Arbeitstage 2318430.5380

7.48 €

1 7 Arbeitstage 302364.50.84.5125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) ESD Artikel Nein Blisterpackung Ja
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Technischer Support