Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Innenvierkant

Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Innenvierkant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert

Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
35504
35505
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)
Innenvierkant 1 (Robertson) Innenvierkant 1
(mm)

15.20 €

1 5 Arbeitstage 30211100#12.3

17.43 €

1 5 Arbeitstage 36243125#22.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Technischer Support