Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv

Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36329
36330
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Länge Klinge sichtbar
(mm)
Pozidriv PlusMinus

13.57 €

1 5 Arbeitstage 3019180SL/PZ1

18.01 €

1 5 Arbeitstage 36218100SL/PZ2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein
VDE Artikel Ja mit Batterie Nein

Technischer Support