Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX®

Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX®

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert

Normen: DIN ISO 8764-PH.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36536
36537
36538
36539
36540
36541
36542
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
TORX® 1 Länge Klinge sichtbar
(mm)

11.46 €

10 3 Arbeitstage 23204T10100

11.76 €

10 3 Arbeitstage 30211T15100

12.23 €

10 3 Arbeitstage 30211T20100

12.63 €

10 3 Arbeitstage 36243T25125

13.20 €

10 3 Arbeitstage 36243T27125

13.90 €

10 3 Arbeitstage 36243T30125

14.77 €

10 3 Arbeitstage 36268T40150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD Artikel Nein Blisterpackung Nein VDE Artikel Ja
mit Batterie Nein

Technischer Support