Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit nur einem TORX® Profil für alle Anwendungsfälle ausgestattet.
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.
Extra: Durch die integrierte Schutzisolation können tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden.
Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
Geprüft gemäß IEC 60900.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41141 |
41142 |
41143 |
41144 |
41145 |
41146 |
41147 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Griff-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | TORX® manipulationssicher 1 | Länge Klinge sichtbar (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.78 € | 10 | 7 Arbeitstage | 23 | 204 | T10H | 100 | |||
12.07 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 211 | T15H | 100 | |||
12.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 30 | 211 | T20H | 100 | |||
12.96 € | 10 | 7 Arbeitstage | 36 | 243 | T25H | 125 | |||
- | 13.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 243 | T27H | 125 | ||
- | 14.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 243 | T30H | 125 | ||
- | 15.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 268 | T40H | 150 |
Loading...
ESD Artikel | Nein | Blisterpackung | Nein | VDE Artikel | Ja |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griff-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
TORX® manipulationssicher 1
Länge Klinge sichtbar(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften